norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação (modelo on/off)
05592-30

Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Indicação:Os parafusos de fixação M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem para placas com espessuras a partir de 9 mm.
Acessórios:Trava rotativa de fixação modelo on/off 05592-10.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05592-30 Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação (modelo on/off) 286 kB
 Indicações técnicas para o conjunto de trava rotativa de fixação (modelo on/off) 05592-12 e placa de fixação 05592-30 310 kB

Desenhos

Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação (modelo on/off)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1CADAces.PreçoEncomendar
05592-30-80181426M3x0,52014,52611,53,51,545 16,08 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83