norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:*A em mm com comprimento de carcaça H = 26,1 mm.Acessórios:Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 05578-12_Datasheet_32856_Linguetas_de_a_o_inoxid_vel_sem_batente--pt 118 kB

Desenhos

Linguetas de aço inoxidável, sem batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2A com H = 26,1B

B1Ladequado para fecho lingueta norelem

CADAces.PreçoEncomendar
05578-12-145X521sem batenteacotovelado para baixo52,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X501sem batenteacotovelado para baixo50,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X481sem batenteacotovelado para baixo48,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X461sem batenteacotovelado para baixo46,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X441sem batenteacotovelado para baixo44,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X421sem batenteacotovelado para baixo42,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X401sem batenteacotovelado para baixo40,119,58,145-2,25 €
05578-12-145X381sem batenteacotovelado para baixo38,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X361sem batenteacotovelado para baixo36,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X341sem batenteacotovelado para baixo34,119,58,145-3,17 €
05578-12-145X321sem batenteacotovelado para baixo32,119,58,145-2,28 €
05578-12-145X301sem batenteacotovelado para baixo30,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X281sem batenteacotovelado para baixo28,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X261sem batentereta26,119,58,145-1,67 €
05578-12-145X241sem batenteacotovelado para cima24,119,58,145-2,09 €
05578-12-145X221sem batenteacotovelado para cima22,119,58,145-2,04 €
05578-12-145X201sem batenteacotovelado para cima20,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X181sem batenteacotovelado para cima18,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X161sem batenteacotovelado para cima16,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X141sem batenteacotovelado para cima14,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X121sem batenteacotovelado para cima12,119,58,145-2,22 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83