norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925
05578-10

Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Acionamento e carcaça de zamak.
Porca de aço.
Versão:Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Indicação:Fecho lingueta para uso no serviço de bombeiros.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Modo de operação:O cadeado só pode ser aberto por especialistas. Tanto a lâmina da alavanca do machado de bombeiro, de acordo com a norma DIN 14924, quanto as chaves de hidrante A ou B, de acordo com a norma DIN 3223, e a chave de acoplamento BC, de acordo com a norma DIN 14822-1, podem ser usadas como chaves.Acessórios:Linguetas em aço 05570 ou aço inoxidável 05578-12 sem batente.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 05578-10_Datasheet_32855_Fechos_lingueta_de_zinco_para_brigadas_de_inc_ndio_DIN_14925--pt 215 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDHH1H2S
máx.
SWAcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05578-10-45424526,135,63442Chave fecho para brigada de in25,79 €