norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Paletes usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento
01150

Paletes usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:

Paletes na versão com ranhuras podem ser fornecidos sob consulta.


Tipo A:
Superfícies de apoio retificadas (Ra 0,8).


Tipo B:
Superfícies de apoio (Ra 0,8) e superfícies laterais (Ra 1,6) retificadas.


Tipo C:
Superfícies de apoio e superfícies laterais fresadas (Ra 3,2).

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01150 Paletes usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento 163 kB

Desenhos (visão geral)

Paletes usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento tipo A

mais informações

Desenhos

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLSACADAces.PreçoEncomendar
01150-001A2002525 496,02 €
01150-002A2503535 604,72 €
01150-004A3204040 956,97 €
01150-006A4004550 1.675,60 €
01150-008A5005060 2.569,89 €

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento, tipo B

mais informações

Desenhos

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento, tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLSACADAces.PreçoEncomendar

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento tipo C

mais informações

Desenhos

Pallets usinados em todos os lados, em ferro fundido cinzento tipo C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLSACADAces.PreçoEncomendar
01150-00111C2002525 136,09 €
01150-00211C2503535 247,07 €
01150-00411C3204040 361,27 €
01150-00611C4004550 778,67 €
01150-00811C5005060 1.115,59 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83