norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN
84100-13

Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Conector com rosca para cabo de aço inoxidável: peças externas 1.4404. Peças internas 1.4305.
Conector com rosca para cabo de plástico: poliamida.
Anel de vedação para conectores com rosca para cabos: TPU.
Conduíte: poliamida.

Versão:Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Indicação:Arruelas incluídas no fornecimento.
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Faixa de temperatura:Conector com rosca para cabos de aço inoxidável: -40 °C até +85 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 84100-13 Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN 403 kB

Desenhos

Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMaterial
do corpo
básico
D

D1D2D3HSWLCADAces.PreçoEncomendar
84100-13-12150Conexão Do Caboaço inoxidávelM12X1,5-87-519177 42,22 €
84100-13-16150Conexão Do Caboaço inoxidávelM16x1,5-109-721209 45,20 €
84100-13-20150Conexão Do Caboaço inoxidávelM20X1,5-12,512-927249 49,75 €
84100-13-25150Conexão Do Caboaço inoxidávelM25x1,5-18,518-15273010 55,44 €
84100-13-32150Conexão Do Caboaço inoxidávelM32x1,5-25,323-20273611 62,26 €
84100-13-16151Conexão Do CaboplásticoM16x1,5-109-725229 9,53 €
84100-13-20151Conexão Do CaboplásticoM20X1,5-12,512-929269 10,45 €
84100-13-25151Conexão Do CaboplásticoM25x1,5-18,518-15313210 11,41 €
84100-13-32151Conexão Do CaboplásticoM32x1,5-25,323-20323811 12,58 €
80800-1250Mangueirapoliamida11,816----50M 837,21 €
80800-1750Mangueirapoliamida15,621,6----50M 894,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83