|
|
84100-32Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Latão.Versão:niquelado.Indicação:Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos CEM e acessórios. Com arestas de corte para o corte de revestimentos de tinta ou pó para um contato ideal durante a ligação equipotencial.Faixa de temperatura:-60 °C até +200 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | H | H1 | SW1 | torque de aperto máx. em SW1 Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
84100-32-11215 | M12x1,5 | 3,5 | 2,8 | 15 | 3,5 |  | | 1,91 € | | 84100-32-11615 | M16x1,5 | 3,5 | 2,8 | 19 | 3,5 |  | | 2,78 € | | 84100-32-12015 | M20x1,5 | 3,7 | 3 | 24 | 3,5 |  | | 3,35 € | | 84100-32-12515 | M25x1,5 | 4,2 | 3,5 | 30 | 6,7 |  | | 3,63 € | | 84100-32-13215 | M32x1,5 | 4,7 | 4 | 36 | 12 |  | | 4,17 € | | 84100-32-14015 | M40X1,5 | 5,7 | 5 | 46 | 13,5 | | | 7,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|