|
|
84100Conectores com rosca para cabos em plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida (PA6). Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.Versão:Cinza claro RAL 7035.Indicação:Prensa-cabos para cabos com rosca de conexão conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.
Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.Faixa de temperatura:Estática: -40 °C até +100 °C. Dinâmica: -20 °C até +100 °C.Indicação de desenho:1) Anel de vedação plano a partir de M32x1,5 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D | D1 | H máx.
| L | SW1 | SW2 | torque de aperto máx. em SW1 Nm | torque de aperto máx. em SW2 Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
84100-121500 | com comprimentos de rosca padronizados | M12x1,5 | 3-6,5 | 31 | 8 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 |  | | 0,63 € | | 84100-161500 | com comprimentos de rosca padronizados | M16x1,5 | 5-9,5 | 35,5 | 8 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 84100-201500 | com comprimentos de rosca padronizados | M20x1,5 | 8-13 | 36 | 8 | 24 | 24 | 3,5 | 3,5 |  | | 0,92 € | | 84100-251500 | com comprimentos de rosca padronizados | M25x1,5 | 11-17 | 43 | 8 | 29 | 29 | 5 | 5 |  | | 1,30 € | | 84100-321500 | com comprimentos de rosca padronizados | M32x1,5 | 15-21 | 50 | 10 | 36 | 36 | 5 | 5 |  | | 1,90 € | | 84100-401500 | com comprimentos de rosca padronizados | M40X1,5 | 19-28 | 51 | 10 | 46 | 46 | 7,5 | 7,5 |  | | 6,10 € | | 84100-161510 | com rosca longa | M16x1,5 | 5-9,5 | 42,5 | 15 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,95 € | | 84100-201510 | com rosca longa | M20x1,5 | 8-13 | 43 | 15 | 24 | 24 | 3,5 | 3,5 |  | | 1,37 € | | 84100-251510 | com rosca longa | M25x1,5 | 11-17 | 50 | 15 | 29 | 29 | 5 | 5 |  | | 1,81 € | | 84100-321510 | com rosca longa | M32x1,5 | 15-21 | 55 | 15 | 36 | 36 | 5 | 5 |  | | 3,17 € | | 84100-401510 | com rosca longa | M40X1,5 | 19-28 | 59 | 18 | 46 | 46 | 7,5 | 7,5 |  | | 8,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|