norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados
84100-15

Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão:niquelado.Indicação:Conectores com rosca para cabos para rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para cabos e condutores com blindagem. Conexão CEM fácil e rápida da malha de blindagem ao potencial da carcaça por meio das molas de contato e dos apoios intermédiários. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Faixa de temperatura:Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho:
1) O-Ring a partir de M32x1,5
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 84100-15 Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados 236 kB

Desenhos

Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2H
máx.
LSW1SW2torque de aperto máx.
em SW1
Nm
torque de aperto máx.
em SW2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
84100-15-12150M12x1,53-6-25514143,53,5 4,81 €
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 11,07 €
84100-15-20150M20x1,59-133-1133,5622223,53,5 12,83 €
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 16,93 €
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 25,99 €
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 44,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83