norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos
84100-30

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Poliamida (PA6).
Latão.
Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Plástico cinza claro RAL 7035.
Latão niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos e acessórios.Faixa de temperatura:-40 °C até +100 °C (plástico).
-60 °C até +200 °C (metal).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 84100-30 Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos 112 kB

Desenhos

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

HSW1torque de aperto máx.
em SW1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
84100-30-012150poliamidaM12x1,55171,5 0,16 €
84100-30-016150poliamidaM16x1,55222,5 0,21 €
84100-30-020150poliamidaM20x1,56273,5 0,23 €
84100-30-025150poliamidaM25x1,56325 0,26 €
84100-30-032150poliamidaM32x1,57415 0,67 €
84100-30-040150poliamidaM40X1,57507,5 1,43 €
84100-30-11215latãoM12x1,52,8153,5 0,43 €
84100-30-11615latãoM16x1,52,8193,5 0,46 €
84100-30-12015latãoM20x1,53243,5 0,51 €
84100-30-12515latãoM25x1,53,5306,7 0,85 €
84100-30-13215latãoM32x1,543612 1,16 €
84100-30-14015latãoM40X1,554613,5 1,99 €
84100-30-21215aço inoxidávelM12x1,52,8143,5 4,77 €
84100-30-21615aço inoxidávelM16x1,52,8193,5 5,36 €
84100-30-22015aço inoxidávelM20x1,53243,5 6,08 €
84100-30-22515aço inoxidávelM25x1,53,5306,7 7,84 €
84100-30-23215aço inoxidávelM32x1,543612 10,13 €
84100-30-24015aço inoxidávelM40X1,554613,5 26,69 €