norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos
84100-50

Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida (PA6).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Versão:Plástico cinza claro RAL 7035.Indicação:Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura:-40 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 84100-50 Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos 118 kB

Desenhos

Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLCADAces.PreçoEncomendar
84100-50-1215000M12x1,515106 0,39 €
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0,40 €
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0,44 €
84100-50-2515000M25x1,530138 0,82 €
84100-50-3215000M32x1,53713,58 1,13 €
84100-50-4015000M40X1,546148 1,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83