norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos
84100-51

Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.
O-Ring em NBR
Versão:niquelado.Indicação:Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura:-40 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 84100-51 Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos 142 kB

Desenhos

Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLCADAces.PreçoEncomendar
84100-51-121500M12x1,51685 0,99 €
84100-51-161500M16x1,52096 1,01 €
84100-51-201500M20x1,5249,56,5 1,10 €
84100-51-251500M25x1,528117 1,98 €
84100-51-321500M32x1,535128 3,59 €
84100-51-401500M40X1,545128 5,16 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83