norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mesas cruzadas de guia linear em alumínio
com suporte de fixação rápida
34031-10

Mesas cruzadas de guia linear em alumínio com suporte de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida em alumínio.
Guias lineares de deslizamento em alumínio EN AW-6082.
Versão:Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida com revestimento rígido.
Guias de deslizamento lineares anodizadas pretas.
Indicação:As medições não podem ser realizadas com precisão simplesmente movendo-as em ranhuras em T na mesa coordenada da máquina. Com a mesa cruzada de guia linear, é possível ajustar o corpo de prova de forma contínua nas direções X e Y. Combina 2 guias de deslizamento lineares 21010-050080 com um suporte de fixação rápida correspondente e um alojamento de fixação rápida.
O corpo de prova pode ser finamente ajustado linearmente nas direções X e Y na mesa cruzada de guia linear.

A mesa cruzada de guia linear pode ser montada na placa de base sem ferramentas e pode ser combinada e conectada a todos os produtos com alojamento de fixação rápida.
Acessórios:Placas de base 34031.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34031-10_Datasheet_32645_Mesas_cruzadas_de_guia_linear_em_alum_nio_com_suporte_de_fixa_o_r_pida--pt 374 kB

Desenhos

Mesas cruzadas de guia linear em alumínio
com suporte de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83