norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mesas de posicionamento de alumínio
com suporte de fixação rápida
34031-05

Mesas de posicionamento de alumínio com suporte de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Componentes de aço inoxidável.
Versão:Corpo básico com revestimento rígido.
Componentes com superfície sem tratamento.
Indicação:A mesa de posicionamento pode ser ajustada continuamente nas direções X e Y. Os pinos-guia podem ser inseridos nos furos D1 para que se encaixem na ranhura em T da mesa coordenada (Figura 1.1). Isso permite um movimento preciso ao longo do eixo de medição. Sem os pinos, a mesa de posicionamento pode ser girada (Figura 1.2) e ainda assim ser fixada no lugar usando os orifícios oblongos. A mesa de posicionamento também pode ser usada em mesas de máquinas sem ranhura em T devido ao seu elevado peso e pode ser ajustada e girada conforme necessário (Figura 1.3).

A amostra de teste pode ser finamente ajustada linearmente nas direções X e Y na mesa de posicionamento e girada em 360°. O ajuste fino contínuo é realizado nas direções X e Y em uma faixa de ajuste de +/- 12,5 mm. O ajuste é feito em 0,5 mm por rotação.

O ajuste grosseiro pode ser girado em 360°. O ajuste fino é feito a 0,33° por rotação. A fixação e o posicionamento firme se dá por meio de um grampo.
Esse é um modelo compacto, o que significa que não é necessário usar vários módulos para posicionar a amostra de teste.

A mesa de posicionamento é equipada com um suporte de fixação rápida. Isso significa que todos os artigos com um alojamento de fixação rápida podem ser instalados e usados. O suporte de fixação rápida também pode ser removido, permitindo que a superfície de apoio seja usada para qualquer elemento fixador e colocada contra o batente ajustável. O batente também pode ser removido. O suporte de fixação rápida é fixado à mesa de posicionamento com um parafuso M6.
Acessórios:Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
FornecimentoPorcas para ranhuras em T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (2 por artigo), e 2 botões recartilhados 06092-0208X20 e 2 pinos-guia.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34031-05_Datasheet_32639_Mesas_de_posicionamento_de_alum_nio_com_suporte_de_fixa_o_r_pida--pt 367 kB

Desenhos

Mesas de posicionamento de alumínio
com suporte de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CADAces.PreçoEncomendar
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 2.802,69 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83