norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Jogo de componentes de fixação
para medição de superfície e medição de contorno
34030

Jogo de componentes de fixação para medição de superfície e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Jogo de componentes de fixação para medições de superfície e contorno. Ele consiste em uma placa de base e vários elementos de fixação. Isso possibilita a fixação e o posicionamento de várias peças torneadas e fresadas.
O conjunto permite o ajuste grosso e fino e, portanto, o posicionamento exato. O grampo cêntrico de precisão pode ser fixado diretamente na placa de base ou combinado com a mesa cruzada de guia linear ou com o suporte de fixação rápida com cantoneira em T.
Vantagens:Montagem personalizada de peças individuais para medições de superfície e contorno.Fornecimento1x placa de base 34031-200230201.
1x mesa cruzada de guia linear 34031-10-050080.
1x suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10-2.
1x grampo de centragem de precisão 34010-500351.
1x mordente em V 33225-08.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34030_Datasheet_32649_Jogo_de_componentes_de_fixa_o_para_medi_o_de_superf_cie_e_medi_o_de_contorno--pt 128 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
34030-05para fixaçãopara superfície e contorno 4.294,35 €