norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabeçotes móveis de alumínio
com altura de ponta de 12 mm
34024

Cabeçotes móveis de alumínio com altura de ponta de 12 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabeçote móvel de alumínio.
Pontas de aço.
Versão:Cabeçote móvel com revestimento rígido.
Pontas carbonitretadas.
Indicação:O cabeçote móvel consiste em duas metades com uma ponta fixa e outra móvel. O suporte móvel é acionado por mola e pode ser travado. As pontas podem ser trocadas conforme necessário (pontas para cabeçotes móveis 34024-01).
Adequado para as ranhuras em T do sistema de paletes de troca rápida 34022.

D mín. e D máx. referem-se à peça a ser medida.
Acessórios:Pontas 34024-01.
Sistema de palete de troca rápida 34022.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024_Datasheet_32620_Cabe_otes_m_veis_de_alum_nio_com_altura_de_ponta_de_12_mm--pt 225 kB

Desenhos

Cabeçotes móveis de alumínio
com altura de ponta de 12 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3B4B5D
mín.
D
máx.
D1

D2D3HH1H2H3H4LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
34024-1120345311345102201212,51515122335,71,544356,515 572,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83