norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Prisma de aço.
Alojamento de fixação rápida de alumínio.
Versão:Prisma pintado de laranja.
Alojamento de fixação rápida com revestimento rígido.
Indicação:Ímã comutável para fixação e posicionamento de peças redondas. Um batente de comprimento ajustável pode ser fixado pela média do furo D1.

O prisma magnético pode ser conectado a todos os suportes de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de troca rápida. Assim, os prismas magnéticos podem ser montados de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.
Acessórios:Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Suportes de fixação rápida básicos 33227-05.
Suportes de fixação rápida básicos 34006.
Suportes de fixação rápida básicos 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suportes de fixação rápida giratórios 34007-02.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34013_Datasheet_32600_Prismas_magn_ticos_comut_veis--pt 204 kB

Desenhos

Prismas magnéticos
comutáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2D
mín.
D
máx.
D1

HH1H2LL1L3F=Força de retenção (N) CADAces.PreçoEncomendar
34013-080038140603855078066,56953,296080 585,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83