norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Nota:Le staffe girevoli pneumatiche sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento e la rimozione del pezzo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:05626-05 Braccio tenditore per staffa girevole.Nota disegno:
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05626 Staffa girevole pneumatica corpo di blocco 419 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa girevole pneumatica corpo di blocco
Staffa girevole pneumatica corpo di blocco

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaVersione 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CADAcc.PrezzoOrdinare
05626-1121012Acon rotazione destrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
05626-1122012Acon rotazione destrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
05626-1161016Acon rotazione destrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
05626-1162016Acon rotazione destrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
05626-2121012Acon rotazione sinistrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
05626-2122012Acon rotazione sinistrorsa2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
05626-2161016Acon rotazione sinistrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
05626-2162016Acon rotazione sinistrorsa2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Corsa
S
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05626-1121010077,8125122,532515,587,51017,559 0,00 €
05626-1122013097,8127022,532515,587,52027,559 0,00 €
05626-1161010077,8125122,53292087,51017,5106 0,00 €
05626-1162013097,8127022,53292087,52027,5106 0,00 €
05626-2121010077,8125122,532515,587,51017,559 0,00 €
05626-2122013097,8127022,532515,587,52027,559 0,00 €
05626-2161010077,8113222,53292087,51017,5106 0,00 €
05626-2162013097,8114222,53292087,52027,5106 0,00 €

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica
corpo di blocco, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaVersione 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CADAcc.PrezzoOrdinare
05626-1201020Bcon rotazione destrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 0,00 €
05626-1202020Bcon rotazione destrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 0,00 €
05626-1251025Bcon rotazione destrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 0,00 €
05626-1252025Bcon rotazione destrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 0,00 €
05626-1321032Bcon rotazione destrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-1322032Bcon rotazione destrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-1401040Bcon rotazione destrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-1402040Bcon rotazione destrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-1502050Bcon rotazione destrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 0,00 €
05626-1505050Bcon rotazione destrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 0,00 €
05626-2201020Bcon rotazione sinistrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 0,00 €
05626-2202020Bcon rotazione sinistrorsa3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 0,00 €
05626-2251025Bcon rotazione sinistrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 0,00 €
05626-2252025Bcon rotazione sinistrorsa3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 0,00 €
05626-2321032Bcon rotazione sinistrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-2322032Bcon rotazione sinistrorsa454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-2401040Bcon rotazione sinistrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-2402040Bcon rotazione sinistrorsa45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 0,00 €
05626-2502050Bcon rotazione sinistrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 0,00 €
05626-2505050Bcon rotazione sinistrorsa65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 0,00 €
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Corsa
S
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05626-1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 0,00 €
05626-12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 0,00 €
05626-1251093,573182733440289,69,51019,5264 0,00 €
05626-12520113,583183733440289,69,52029,5264 0,00 €
05626-13210113,580202535,56,5453416,5151025422 0,00 €
05626-13220133,590203535,56,5453416,5152035422 0,00 €
05626-14010114,580202535,56,5524018151025739 0,00 €
05626-14020134,590203535,56,5524018152035739 0,00 €
05626-15020152101,525373,55,57,56450201920391155 0,00 €
05626-15050212131,525673,55,57,56450201950691155 0,00 €
05626-2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 0,00 €
05626-22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 0,00 €
05626-2251093,573182733440289,69,51019,5264 0,00 €
05626-22520113,583183733440289,69,52029,5264 0,00 €
05626-23210113,580202535,56,5453416,5151025422 0,00 €
05626-23220133,590203535,56,5453416,5152035422 0,00 €
05626-24010114,580202535,56,5524018151025739 0,00 €
05626-24020134,590203535,56,5524018152035739 0,00 €
05626-25020152101,525373,55,57,56450201920391155 0,00 €
05626-25050212131,525673,55,57,56450201950691155 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83