|
|
07800Anéis de ajuste (anéis de encosto) DIN 705, em aço |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento, passivada na cor azul.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda) Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)
As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.Indicação de desenho:1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Superfície Corpo básico | Forma | D1 | B | D2 | D3 Pino roscado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07800-100301 | aço | superfície sem tratamento | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,00 € | | 07800-100401 | aço | superfície sem tratamento | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,00 € | | 07800-100501 | aço | superfície sem tratamento | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,00 € | | 07800-100601 | aço | superfície sem tratamento | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-100701 | aço | superfície sem tratamento | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-100801 | aço | superfície sem tratamento | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,00 € | | 07800-100901 | aço | superfície sem tratamento | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-101001 | aço | superfície sem tratamento | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-101101 | aço | superfície sem tratamento | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-101201 | aço | superfície sem tratamento | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-101401 | aço | superfície sem tratamento | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-101501 | aço | superfície sem tratamento | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-101601 | aço | superfície sem tratamento | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-101801 | aço | superfície sem tratamento | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-102001 | aço | superfície sem tratamento | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-102401 | aço | superfície sem tratamento | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-102501 | aço | superfície sem tratamento | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-102601 | aço | superfície sem tratamento | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-102801 | aço | superfície sem tratamento | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-103001 | aço | superfície sem tratamento | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-103201 | aço | superfície sem tratamento | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-103501 | aço | superfície sem tratamento | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-103601 | aço | superfície sem tratamento | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-103801 | aço | superfície sem tratamento | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-104001 | aço | superfície sem tratamento | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-104201 | aço | superfície sem tratamento | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-104501 | aço | superfície sem tratamento | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-104801 | aço | superfície sem tratamento | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-105001 | aço | superfície sem tratamento | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-105201 | aço | superfície sem tratamento | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-105501 | aço | superfície sem tratamento | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-105601 | aço | superfície sem tratamento | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-105801 | aço | superfície sem tratamento | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-106001 | aço | superfície sem tratamento | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-106301 | aço | superfície sem tratamento | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-106501 | aço | superfície sem tratamento | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-106801 | aço | superfície sem tratamento | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-107001 | aço | superfície sem tratamento | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-107201 | aço | superfície sem tratamento | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-107501 | aço | superfície sem tratamento | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-108001 | aço | superfície sem tratamento | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-108501 | aço | superfície sem tratamento | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 0,00 € | | 07800-109001 | aço | superfície sem tratamento | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-110001 | aço | superfície sem tratamento | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 0,00 € | | 07800-300301 | aço | superfície sem tratamento | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,00 € | | 07800-300401 | aço | superfície sem tratamento | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,00 € | | 07800-300501 | aço | superfície sem tratamento | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,00 € | | 07800-300601 | aço | superfície sem tratamento | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-300701 | aço | superfície sem tratamento | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-300801 | aço | superfície sem tratamento | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,00 € | | 07800-300901 | aço | superfície sem tratamento | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301001 | aço | superfície sem tratamento | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301101 | aço | superfície sem tratamento | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301201 | aço | superfície sem tratamento | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301401 | aço | superfície sem tratamento | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301501 | aço | superfície sem tratamento | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301601 | aço | superfície sem tratamento | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301801 | aço | superfície sem tratamento | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-302001 | aço | superfície sem tratamento | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-302401 | aço | superfície sem tratamento | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-302501 | aço | superfície sem tratamento | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-302601 | aço | superfície sem tratamento | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-302801 | aço | superfície sem tratamento | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303001 | aço | superfície sem tratamento | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-303201 | aço | superfície sem tratamento | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303501 | aço | superfície sem tratamento | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303601 | aço | superfície sem tratamento | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303801 | aço | superfície sem tratamento | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-304001 | aço | superfície sem tratamento | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304201 | aço | superfície sem tratamento | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304501 | aço | superfície sem tratamento | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304801 | aço | superfície sem tratamento | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305001 | aço | superfície sem tratamento | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305201 | aço | superfície sem tratamento | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305501 | aço | superfície sem tratamento | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305601 | aço | superfície sem tratamento | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305801 | aço | superfície sem tratamento | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306001 | aço | superfície sem tratamento | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306301 | aço | superfície sem tratamento | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306501 | aço | superfície sem tratamento | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-306801 | aço | superfície sem tratamento | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307001 | aço | superfície sem tratamento | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307201 | aço | superfície sem tratamento | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307501 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-308001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-308501 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 0,00 € | | 07800-309001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-310001 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 0,00 € | | 07800-300303 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,00 € | | 07800-300403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,00 € | | 07800-300503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,00 € | | 07800-300603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-300703 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,00 € | | 07800-300803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,00 € | | 07800-300903 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301103 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,00 € | | 07800-301203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-301803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-302003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 0,00 € | | 07800-302403 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-302503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-302603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-302803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 0,00 € | | 07800-303203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-303803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 0,00 € | | 07800-304003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-304803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305603 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-305803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306303 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 0,00 € | | 07800-306503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-306803 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307203 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 0,00 € | | 07800-307503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-308003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-308503 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 0,00 € | | 07800-309003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 0,00 € | | 07800-310003 | aço | zincado, passivado na cor azul | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|