|
|
07075Porcas T de encaixe para ranhuras de perfis, versão pesada Tipo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Indicada para conexões sobrecarregadas. Como a porca T de encaixe foi adaptada à forma da ranhura do perfil, as forças serão distribuídas pelo perfil de modo eficaz. A elevada altura da estrutura permite utilizar outros passos de rosca. A porca T de encaixe só pode ser introduzida na ranhura pelo topo do perfil. Graças à esfera apoiada por mola, será possível fixá-la em qualquer ponto da ranhura do perfil. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07075-0804 | 8 | 17 | 8 | M4 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 0,00 € | | 07075-0805 | 8 | 17 | 8 | M5 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 0,00 € | | 07075-0806 | 8 | 17 | 8 | M6 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 0,00 € | | 07075-0808 | 8 | 17 | 8 | M8 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|