Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas T de encaixe para ranhuras de perfis Tipo B
  • Porcas T de encaixe para ranhuras de perfis Tipo B
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A porca de encaixe é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07077 Porcas T de encaixe para ranhuras de perfis Tipo B 217 kB

Desenhos

Porcas T de encaixe para ranhuras de perfis Tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
D

CADAces.PreçoEncomendar
07077-1004B10M4 0,52 €
07077-1005B10M5 0,52 €
07077-1006B10M6 0,52 €
07077-1008B10M8 0,52 €