Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas martelo
  • Porcas martelo
  • Porcas martelo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Elemento de fixação universal. A porca martelo é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes. A face recartilhada rompe o revestimento anódico, garantindo a segurança e condutibilidade elétrica da conexão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07090 Porcas martelo 266 kB

Desenhos

Porcas martelo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
D

NBHH1L1CADAces.PreçoEncomendar
07090-0804015B8M47,77,71,54,516 0,62 €
07090-0805015B8M57,77,71,54,516 0,62 €
07090-0806015B8M67,77,71,54,516 0,62 €
07090-1004030B10M49,79,735,819 0,62 €
07090-1005017-10M59,79,71,55,819 0,62 €
07090-1005030B10M59,79,735,819 0,62 €
07090-1006017-10M69,79,71,55,819 0,62 €
07090-1006030B10M69,79,735,819 0,62 €
07090-1008017-10M89,79,71,55,819 0,62 €
07090-1008030B10M89,79,735,819 0,62 €