Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis Tipo I
  • Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis Tipo I
  • Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis Tipo I
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A porca de encaixe é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes. Graças à esfera apoiada por mola, é possível fixar a porca em qualquer ponto da ranhura do perfil.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07071 Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis Tipo I 196 kB

Desenhos

Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Forma

D

BHH1LCADAces.PreçoEncomendar
07071-0604I6AM410,56,3117 0,45 €
07071-0605I6AM510,56,3117 0,45 €
07071-0606I6AM610,56,3117 0,45 €
07071-0804I8BM413,771,722 0,41 €
07071-0805I8BM513,771,722 0,41 €
07071-0806I8BM613,771,722 0,41 €
07071-0808I8BM813,771,722 0,41 €