Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis, com chanfro, Tipo I
  • Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis, com chanfro, Tipo I
  • Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis, com chanfro, Tipo I
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A porca de encaixe é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes. Graças à esfera apoiada por mola, é possível fixar a porca em qualquer ponto da ranhura do perfil. O chanfro centralizará a porca na ranhura do perfil, garantindo assim uma superfície de apoio eficaz.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07073 Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis, com chanfro, Tipo I 382 kB

Desenhos

Porcas de encaixe (meia cana) para ranhuras de perfis, com chanfro, Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Forma

DNBHH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
07073-0604I6AM46,510,56,910,617 0,45 €
07073-0605I6AM56,510,56,910,617 0,45 €
07073-0606I6AM66,510,56,910,617 0,45 €
07073-0803I8BM37,813,57,21,750,822 0,41 €
07073-0804I8BM47,813,57,21,750,822 0,41 €
07073-0805I8BM57,813,57,21,750,822 0,41 €
07073-0806I8BM67,813,57,21,750,822 0,41 €
07073-0808I8BM87,813,57,21,750,822 0,41 €