Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos T de cabeça martelo
  • Parafusos T de cabeça martelo
  • Parafusos T de cabeça martelo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Elemento de fixação universal. O parafuso de cabeça martelo é inserido na ranhura do perfil, podendo ser utilizado posteriormente nos sistemas existentes. A face recartilhada rompe o revestimento anódico, garantindo a segurança e condutibilidade elétrica da conexão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07094 Parafusos T de cabeça martelo 429 kB

Desenhos

Parafusos T de cabeça martelo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
BD

HLL1NCADAces.PreçoEncomendar
07094-0806015X16B87,7M61,516167,7 0,72 €
07094-0806015X20B87,7M61,520167,7 0,72 €
07094-0806015X25B87,7M61,525167,7 1,04 €
07094-1008030X20B109,7M8320199,7 0,41 €
07094-1008030X25B109,7M8325199,7 0,41 €
07094-1008030X30B109,7M8330199,7 0,52 €
07094-1008030X40B109,7M8340199,7 0,72 €
07094-1008030X60B109,7M8360199,7 1,04 €