Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas de encaixe para ranhuras de perfis, com mola, Tipo B
  • Porcas de encaixe para ranhuras de perfis, com mola, Tipo B
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A porca de encaixe é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes. Graças à mola é possível fixar a porca T em qualquer ponto da ranhura do perfil.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07078 Porcas de encaixe para ranhuras de perfis, com mola, Tipo B 259 kB

Desenhos

Porcas de encaixe para ranhuras de perfis, com mola, Tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
D

CADAces.PreçoEncomendar
07078-1004B10M4 0,55 €
07078-1005B10M5 0,55 €
07078-1006B10M6 0,55 €
07078-1008B10M8 0,55 €