Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos para ranhuras em T DIN 787
  • Parafusos para ranhuras em T DIN 787
  • Parafusos para ranhuras em T DIN 787
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjada, com guia de ranhura fresada, rosca enrolada.
M6–M12 temperada para classe de resistência 10.9, cor preta.
M14–M36 temperada para classe de resistência 8.8, cor preta.
Indicação:Carga admissível, consultar indicações técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07040 Parafusos para ranhuras em T DIN 787 133 kB

Desenhos

Parafusos para ranhuras em T DIN 787

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDimensão nominal
das ranhuras
D1

LABE1/E2KCADAces.PreçoEncomendar
07040-06256M6255,715104 4,29 €
07040-06406M6405,728104 4,44 €
07040-06636M6635,740104 4,68 €
07040-08328M8327,722136 4,68 €
07040-08508M8507,735136 4,95 €
07040-08808M8807,750136 5,12 €
07040-104010M10409,730156 4,51 €
07040-106310M10639,745156 4,84 €
07040-1010010M101009,760156 5,41 €
07040-125012M125011,735187 5,19 €
07040-126312M126311,740187 5,59 €
07040-128012M128011,755187 5,81 €
07040-1210012M1210011,765187 6,38 €
07040-1212512M1212511,775187 6,38 €
07040-1216012M1216011,7100187 7,53 €
07040-1220012M1220011,7120187 7,76 €
07040-145014M125013,735228 5,35 €
07040-146314M126313,745228 5,52 €
07040-148014M128013,755228 5,81 €
07040-1410014M1210013,765228 5,84 €
07040-1412514M1212513,775228 6,27 €
07040-1416014M1216013,7100228 6,75 €
07040-1420014M1220013,7120228 7,82 €
07040-1663116M146315,745259 6,90 €
07040-1680116M148015,755259 7,25 €
07040-16100116M1410015,765259 7,48 €
07040-16125116M1412515,775259 7,82 €
07040-16160116M1416015,7100259 8,63 €
07040-16250116M1425015,7150259 10,24 €
07040-166316M166315,745259 7,36 €
07040-168016M168015,755259 7,59 €
07040-1610016M1610015,765259 7,76 €
07040-1612516M1612515,785259 8,18 €
07040-1616016M1616015,7100259 9,09 €
07040-1620016M1620015,7125259 10,18 €
07040-1625016M1625015,7150259 11,21 €
07040-186318M166317,7452810 7,36 €
07040-188018M168017,7552810 7,59 €
07040-1810018M1610017,7652810 7,76 €
07040-1812518M1612517,7852810 8,22 €
07040-1816018M1616017,71002810 9,09 €
07040-1820018M1620017,71252810 10,12 €
07040-1825018M1625017,71502810 11,35 €
07040-208020M208019,7553212 10,29 €
07040-2010020M2010019,7653212 10,41 €
07040-2012520M2012519,7853212 11,10 €
07040-2016020M2016019,71103212 12,48 €
07040-2020020M2020019,71253212 13,86 €
07040-2025020M2025019,71503212 16,68 €
07040-2031520M2031519,71903212 18,34 €
07040-228022M208021,7553514 10,12 €
07040-2210022M2010021,7653514 10,52 €
07040-2212522M2012521,7853514 11,27 €
07040-2216022M2016021,71103514 12,36 €
07040-2220022M2020021,71253514 13,86 €
07040-2225022M2025021,71503514 16,22 €
07040-2231522M2031521,71903514 19,32 €
07040-2410024M2410023,7704016 24,47 €
07040-2412524M2412523,7854016 26,68 €
07040-2416024M2416023,71104016 18,18 €
07040-2420024M2420023,71254016 18,18 €
07040-2425024M2425023,71504016 25,42 €
07040-2431524M2431523,71904016 34,02 €
07040-2440024M2440023,72404016 43,01 €
07040-2810028M2410027,7704418 14,72 €
07040-2812528M2412527,7854418 16,16 €
07040-2816028M2416027,71104418 18,52 €
07040-2820028M2420027,71254418 20,76 €
07040-2825028M2425027,71504418 22,89 €
07040-2831528M2431527,71904418 30,53 €
07040-2840028M2440027,72404418 34,79 €
07040-3612536M3012535,6805422 37,72 €
07040-3616036M3016035,61105422 38,87 €
07040-3620036M3020035,61355422 46,35 €
07040-3625036M3025035,61505422 50,03 €
07040-3631536M3031535,62005422 65,90 €
07040-3650036M3050035,63005422 79,70 €
07040-4216042M3616041,61006526 97,52 €
07040-4225042M3625041,61756526 87,98 €
07040-4240042M3640041,62506526 144,56 €