Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada
  • Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada
  • Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada
DescriçãoMaterial:Aço temperado, qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço na cor preta.
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07060 Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada 276 kB

Desenhos

Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço temperado
Código do artigo
Alumínio
Código do artigo
Aço inoxidável
Dimensão nominal
das ranhuras
D

AEHKFiltro
07060-0507060-204-6M5/M45,61084
07060-0607060-20607060-8068M67,613106
07060-06107060-2061-10M69,615126
07060-08-07060-80810M89,615126
07060-08107060-208-12M811,518147
07060-10-07060-81012M1011,518147
07060-082--14M813,522168
07060-10107060-210-14M1013,522168
07060-12-07060-81214M1213,522168
07060-121--16M1215,625189
07060-14-07060-81416M1415,625189
07060-122--18M1217,5282010
07060-141--18M1417,5282010
07060-16-07060-81618M1617,5282010
07060-123--20M1219,6322412
07060-161--20M1619,6322412
07060-18--20M1819,6322412
07060-12407060-216-22M12/M1621,6352814
07060-181--22M1821,6352814
07060-20--22M2021,6352814
07060-163--24M1623,6403216
07060-201--24M2023,6403216
07060-22--24M2223,6403216
07060-164--28M1627,6443618
07060-202--28M2027,6443618
07060-24--28M2427,6443618
07060-27--32M2731,5504020
07060-241--36M2435,5544422
07060-30--36M3035,5544422
07060-36--42M3641,5655226