Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
  • Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjada, com guia de ranhura fresada, rosca laminada, temperada para classe de resistência 12.9, cor preta.Indicação:Carga admissível, consultar indicações técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07040 Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9 121 kB

Desenhos

Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDimensão nominal
das ranhuras
D1

LABE1/E2KCADAces.PreçoEncomendar
07040-1125012M125011,735187 6,23 €
07040-1128012M128011,755187 6,62 €
07040-11210012M1210011,765187 7,41 €
07040-11212512M1212511,775187 7,56 €
07040-11216012M1216011,7100187 9,06 €
07040-11220012M1220011,7120187 10,03 €
07040-1145014M125013,735228 6,96 €
07040-1148014M128013,755228 7,03 €
07040-11410014M1210013,765228 7,94 €
07040-11412514M1212513,775228 8,05 €
07040-11416014M1216013,7100228 9,60 €
07040-11420014M1220013,7120228 10,10 €
07040-1166316M166315,745259 8,67 €
07040-11610016M1610015,765259 9,11 €
07040-11612516M1612515,785259 10,84 €
07040-11616016M1616015,7100259 11,27 €
07040-11625016M1625015,7150259 14,93 €
07040-1186318M166317,7452810 8,88 €
07040-11810018M1610017,7652810 9,48 €
07040-11812518M1612517,7852810 11,07 €
07040-11816018M1616017,71002810 11,49 €
07040-11825018M1625017,71502810 14,09 €
07040-1208020M208019,7553212 13,27 €
07040-12012520M2012519,7853212 13,65 €
07040-12020020M2020019,71253212 16,19 €
07040-12031520M2031519,71903212 22,67 €
07040-1228022M208021,7553514 12,88 €
07040-12212522M2012521,7853514 13,50 €
07040-12220022M2020021,71253514 16,19 €
07040-12231522M2031521,71903514 22,67 €
07040-12410024M2410023,7704016 18,98 €
07040-12416024M2416023,71104016 22,10 €
07040-12425024M2425023,71504016 29,43 €
07040-12440024M2440023,72404016 40,68 €
07040-12810028M2410027,7704418 16,89 €
07040-12816028M2416027,71104418 21,69 €
07040-12825028M2425027,71504418 27,04 €
07040-12840028M2440027,72404418 39,56 €