norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1 pressofuso, dentatura diritta, angolo di pressione 20°
22433

Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Zinco ZnAl4Cu1.Versione:Pressofuso, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Angolo asse = 90°. Non trattato.
Foro lavorato.
Nota:Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.Range di temperatura: In condizioni di carico gli ingranaggi conici di zinco possono essere utilizzati fino a un massimo di +100 °C.Nota bene:Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della linguetta di aggiustamento, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22433 Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1 pressofuso, dentatura diritta, angolo di pressione 20° 312 kB

Disegni

Ingranaggi conici in zinco, rapporto di trasmissione 1:1 pressofuso, dentatura diritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineRapporto di
trasmissione
ModuloNumero
denti
ABD

D1D2D3LL1L2Coppia
max.
Ncm
Ruota coniugata
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
22433-051100161:111617,94,517,316126137,51321,822433-05110016 1,90 €
22433-151100161:11,51625,26,9262419818,610,71773,122433-15110016 3,84 €
22433-201100161:1216309,634,832231021,31019,2185,722433-20110016 4,46 €
22433-251100161:12,51636,212,343,340261225,5122335722433-25110016 6,22 €
22433-301100161:131642,71452,348301429,31326576,822433-30110016 8,92 €
22433-351100161:13,51649,415,561,456341633,21429,2898,922433-35110016 13,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83