norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di pressione 20°
22422

Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliossimetilene (POM) o polichetone (PK).Versione:Stampate, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Nota:Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.

Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.

A causa del materiale, le cremagliere in plastica non sono raddrizzate.

L= Lunghezza nominale 250 mm. La lunghezza effettiva è un numero multiplo intero del passo.
Range di temperatura: da -40 °C a +140 °C (rispettando l'entità e la durata della sollecitazione).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22422 Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di pressione 20° 96,4 kB

Disegni

Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
ModuloB

HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
22422-10500404250poliossimetilene0,544,543,4250 1,50 €
22422-10500406250poliossimetilene0,5465,54,9250 1,69 €
22422-10700606250poliossimetilene0,766,765,1250 3,07 €
22422-11000909250poliossimetilene19986,8250 4,44 €
22422-11251011250poliossimetilene1,2510119,758,3250 5,62 €
22422-11501212250poliossimetilene1,5121210,58,75250 6,87 €
22422-12001511250poliossimetilene215,41196,6250 11,20 €
22422-13001915250poliossimetilene319,415128,5250 14,52 €
22422-20500404250polichetone0,544,543,4250 1,79 €
22422-20500406250polichetone0,5465,54,9250 2,01 €
22422-20700606250polichetone0,766,765,1250 3,71 €
22422-21000909250polichetone19986,8250 5,35 €
22422-21251011250polichetone1,2510119,758,3250 6,80 €
22422-21501212250polichetone1,5121210,58,75250 8,28 €
22422-22001511250polichetone215,41196,6250 13,48 €
22422-23001915250polichetone319,415128,5250 17,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83