norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cremagliere in acciaio inox dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22420-20

Cremagliere in acciaio inox dentatura fresata, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le cremagliere sono idonee a un montaggio continuo.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22420-20 Cremagliere in acciaio inox dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 212 kB

Disegni

Cremagliere in acciaio inox dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineModuloB

HH1L
Lunghezza
nominale
L
Lunghezza reale
CADAcc.PrezzoOrdinare
22420-20-110150X1000115151410001002,17 113,26 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 239,84 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 135,92 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 287,81 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 171,90 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 334,25 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 196,32 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 369,55 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 248,73 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 497,46 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 373,09 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 746,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83