norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400-20

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 70 denti con mozzo unilaterale, da 80 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20 Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 248 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1120200012Acon mozzo212202824101835 23,94 €
22400-20-1120200013Acon mozzo213203026102035 25,94 €
22400-20-1120200014Acon mozzo214203228102235 26,23 €
22400-20-1120200015Acon mozzo215203430102435 28,49 €
22400-20-1120200020Acon mozzo220204440103035 34,52 €
22400-20-1120200024Acon mozzo224205248123535 37,89 €
22400-20-1120200025Acon mozzo225205450123535 43,95 €
22400-20-1120200030Acon mozzo230206460144035 45,61 €
22400-20-1120200040Acon mozzo240208480145035 65,79 €
22400-20-1120200050Acon mozzo25020104100167035 93,82 €
22400-20-1120200060Acon mozzo26020124120167035 149,67 €

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1220200080Bsenza mozzo2802016416020 231,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83