norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa
06200

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa 260 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
FormaD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-106burattatoA32122110 1,17 €
06200-108burattatoA40142613 1,32 €
06200-110burattatoA50183417 2,40 €
06200-112burattatoA63204221 3,65 €
06200-116burattatoA80255225 7,18 €

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-206Bburattato6321220 2,35 €
06200-208Bburattato8401425 2,47 €
06200-210Bburattato10501832 3,52 €
06200-212Bburattato12632040 5,14 €
06200-216Bburattato16802550 9,22 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-306Cburattato63212201215 2,35 €
06200-308Cburattato84014251518 2,47 €
06200-310Cburattato105018321821 3,52 €
06200-312Cburattato126320402225 5,14 €
06200-316Cburattato168025502832 9,22 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-406DburattatoM632126,42010 2,35 €
06200-408DburattatoM840148,42513 2,47 €
06200-410DburattatoM10501810,53216 3,52 €
06200-412DburattatoM126320134020 5,14 €
06200-416DburattatoM168025175020 9,22 €

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa grigia, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa grigia, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-506EburattatoM63212201215 2,35 €
06200-508EburattatoM84014251518 2,47 €
06200-510EburattatoM105018321821 3,52 €
06200-512EburattatoM126320402225 5,14 €
06200-516EburattatoM168025502832 9,22 €

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-606X15LburattatoM632122015 5,95 €
06200-606X20LburattatoM632122020 6,80 €
06200-606X25LburattatoM632122025 6,90 €
06200-606X30LburattatoM632122030 6,97 €
06200-608X20LburattatoM840142520 7,75 €
06200-608X25LburattatoM840142525 7,85 €
06200-608X30LburattatoM840142530 7,94 €
06200-608X40LburattatoM840142540 8,05 €
06200-610X25LburattatoM1050183225 10,41 €
06200-610X30LburattatoM1050183230 10,49 €
06200-610X40LburattatoM1050183240 10,66 €
06200-610X50LburattatoM1050183250 10,84 €
06200-612X30LburattatoM1263204030 11,85 €
06200-612X40LburattatoM1263204040 11,93 €
06200-612X50LburattatoM1263204050 12,02 €
06200-612X60LburattatoM1263204060 12,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83