norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata
06200_D

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200_D Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata 176 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-406DburattatoM632126,42010 2,35 €
06200-408DburattatoM840148,42513 2,47 €
06200-410DburattatoM10501810,53216 3,52 €
06200-412DburattatoM126320134020 5,14 €
06200-416DburattatoM168025175020 9,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83