norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno
06200_L

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200_L Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno 228 kB

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-606X15LburattatoM632122015 5,95 €
06200-606X20LburattatoM632122020 6,80 €
06200-606X25LburattatoM632122025 6,90 €
06200-606X30LburattatoM632122030 6,97 €
06200-608X20LburattatoM840142520 7,75 €
06200-608X25LburattatoM840142525 7,85 €
06200-608X30LburattatoM840142530 7,94 €
06200-608X40LburattatoM840142540 8,05 €
06200-610X25LburattatoM1050183225 10,41 €
06200-610X30LburattatoM1050183230 10,49 €
06200-610X40LburattatoM1050183240 10,66 €
06200-610X50LburattatoM1050183250 10,84 €
06200-612X30LburattatoM1263204030 11,85 €
06200-612X40LburattatoM1263204040 11,93 €
06200-612X50LburattatoM1263204050 12,02 €
06200-612X60LburattatoM1263204060 12,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83