norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo
06200_A

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200_A Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo 171 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
FormaD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-106burattatoA32122110 1,17 €
06200-108burattatoA40142613 1,32 €
06200-110burattatoA50183417 2,40 €
06200-112burattatoA63204221 3,65 €
06200-116burattatoA80255225 7,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83