norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma A: superficie piana
Forma B: superficie sferica
Forma C: superficie zigrinata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02029 Perni d‘appoggio con spina di posizionamento 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Perni d‘appoggio con spina di posizionamento

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma A superficie piana

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma A superficie piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2PSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02029-106012AM6711,912,544617 14,78 €
02029-106025AM6711,92544617 18,55 €
02029-110020AM101017,820571024 24,05 €
02029-110040AM101017,840671024 23,40 €
02029-116030AM162025,83010131641 40,56 €
02029-116060AM162025,86010131641 41,53 €

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma B superficie sferica

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma B superficie sferica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2PRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02029-206012BM6711,912,5446617 13,12 €
02029-206025BM6711,925446617 17,95 €
02029-210020BM101017,82057107,524 14,44 €
02029-210040BM101017,84067107,524 18,91 €
02029-216030BM162025,8301013162641 24,54 €
02029-216060BM162025,8601013162641 30,22 €

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma C superficie zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma C superficie zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2PSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02029-310020CM101017,820571024 29,76 €
02029-310040CM101017,840671024 73,28 €
02029-316030CM162025,83010131641 41,25 €
02029-316060CM162025,86010131641 44,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83