|
|
02010-01Perno d‘appoggio in ceramica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Ceramica avanzata Cerazur.Versione:rettificato. Superficie di appoggio senza centraggio.Nota:I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.Vantaggi:Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02010-01-060025 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 |  | | 96,61 € | | 02010-01-060045 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-060050 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-100040 | 10 | 6 | 4 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-100080 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 108,45 € | | 02010-01-120060 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |  | | 114,36 € | | 02010-01-120100 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | | 120,27 € | | 02010-01-160050 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 |  | | 120,27 € | | 02010-01-160130 | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 |  | | 145,90 € | | 02010-01-194060 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 |  | | 177,45 € | | 02010-01-194120 | 19,4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 |  | | 214,90 € | | 02010-01-250080 | 25 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 |  | | 268,15 € | | 02010-01-250200 | 25 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 |  | | 301,63 € | | 02010-01-250300 | 25 | 12 | 30 | 14 | 1 | 1 |  | | 341,07 € | | 02010-01-300250 | 30 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |  | | 417,97 € | | 02010-01-300400 | 30 | 16 | 40 | 20 | 1 | 1 |  | | 467,26 € | | 02010-01-300500 | 30 | 16 | 50 | 20 | 1 | 1 |  | | 554,00 € | | 02010-01-300650 | 30 | 16 | 65 | 20 | 1 | 1 |  | | 554,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|