norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ceramica avanzata Cerazur.Versione:rettificato.Nota:Gli elementi di centraggio forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. Gli elementi di centraggio di forma A possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi:Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.Nota disegno:
Forma A e B: elementi di centraggio cilindrici
Forma C e D: elementi di centraggio spianati
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02020-01 Elementi di centraggio di ceramica simili a DIN 6321 193 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di centraggio di ceramica simili a DIN 6321

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
02020-01-10607A64760,64 83,79 €
02020-01-10612A641260,64 96,61 €
02020-01-10810A861090,96 101,53 €
02020-01-10816A861690,96 114,36 €
02020-01-11010A1061090,96 101,53 €
02020-01-11018A1061890,96 122,25 €
02020-01-11210A1261090,96 104,49 €
02020-01-11218A1261890,96 129,15 €
02020-01-11613A16813121,28 133,09 €
02020-01-11622A16822121,28 169,56 €

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1

D2HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
02020-01-30607C164760,64 103,51 €
02020-01-30612C1641260,64 124,21 €
02020-01-30810C1,6861090,96 126,18 €
02020-01-30816C1,6861690,96 177,45 €
02020-01-31010C2,51061090,96 128,14 €
02020-01-31018C2,51061890,96 161,67 €
02020-01-31210C2,51261090,96 133,09 €
02020-01-31218C2,51261890,96 170,55 €
02020-01-31613C3,516813121,28 173,49 €
02020-01-31622C3,516822121,28 218,86 €

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1

D2HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83