|
|
02020-01_AElementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Ceramica avanzata Cerazur.Versione:rettificato.Nota:Gli elementi di centraggio forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza. Possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.Vantaggi:Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02020-01-10607 | A | 6 | 4 | 7 | 6 | 0,6 | 4 |  | | 83,79 € | | 02020-01-10612 | A | 6 | 4 | 12 | 6 | 0,6 | 4 |  | | 96,61 € | | 02020-01-10810 | A | 8 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 101,53 € | | 02020-01-10816 | A | 8 | 6 | 16 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 114,36 € | | 02020-01-11010 | A | 10 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 101,53 € | | 02020-01-11018 | A | 10 | 6 | 18 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 122,25 € | | 02020-01-11210 | A | 12 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 104,49 € | | 02020-01-11218 | A | 12 | 6 | 18 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 129,15 € | | 02020-01-11613 | A | 16 | 8 | 13 | 12 | 1,2 | 8 |  | | 133,09 € | | 02020-01-11622 | A | 16 | 8 | 22 | 12 | 1,2 | 8 |  | | 169,56 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|