|
|
02029_BPerno d'appoggio con spina di posizionamento, forma B superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | R | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02029-206012 | B | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 |  | | 13,12 € | | 02029-206025 | B | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 |  | | 17,95 € | | 02029-210020 | B | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 7,5 | 24 |  | | 14,44 € | | 02029-210040 | B | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 7,5 | 24 |  | | 18,91 € | | 02029-216030 | B | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 |  | | 24,54 € | | 02029-216060 | B | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 |  | | 30,22 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|