|
|
02029_APerno d'appoggio con spina di posizionamento, forma A superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02029-106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 |  | | 14,78 € | | 02029-106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 |  | | 18,55 € | | 02029-110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 |  | | 24,05 € | | 02029-110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 |  | | 23,40 € | | 02029-116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 |  | | 40,56 € | | 02029-116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |  | | 41,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|