norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi filettati in ottone, rotondi
84100-51

Tappi filettati in ottone, rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.
O-Ring NBR.
Versione:nichelato.Nota:Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-51 Tappi filettati in ottone, rotondi 140 kB

Disegni

Tappi filettati in ottone, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
84100-51-121500M12x1,51685 0,99 €
84100-51-161500M16x1,52096 1,01 €
84100-51-201500M20x1,5249,56,5 1,10 €
84100-51-251500M25x1,528117 1,98 €
84100-51-321500M32x1,535128 3,59 €
84100-51-401500M40X1,545128 5,16 €