norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressacavi in ottone nichelato
84100-05

Pressacavi in ottone nichelato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione:nichelato.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.

Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.

Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-05 Pressacavi in ottone nichelato 241 kB

Disegni

Pressacavi in ottone nichelato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-05-12150M12X1,53-625514143,53,5 3,25 €
84100-05-16150M16x1,55-929517173,53,5 3,59 €
84100-05-20150M20X1,59-1333622223,53,5 4,55 €
84100-05-25150M25x1,511-1635727276,76,7 7,92 €
84100-05-32150M32x1,514-2042834341212 11,45 €
84100-05-40150M40X1,519-27428434313,513,5 17,08 €