norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressacavi EMC in ottone nichelato
84100-15

Pressacavi EMC in ottone nichelato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Molla di contatto acciaio inox (M12x1,5 non possiede una molla di contatto).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione:nichelato.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per cavi e linee con schermatura. Connessione EMC semplice e rapida dello schermo mediante molla di contatto e supporti intermedi con il potenziale dell'alloggiamento. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno:
1) O-Ring da M32x1,5
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-15 Pressacavi EMC in ottone nichelato 234 kB

Disegni

Pressacavi EMC in ottone nichelato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-15-12150M12x1,53-6-25514143,53,5 4,81 €
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 11,07 €
84100-15-20150M20x1,59-133-1133,5622223,53,5 12,83 €
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 16,93 €
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 25,99 €
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 44,28 €