norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
Versione:Grigio chiaro RAL 7035.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.

Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.

Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno:
1) Anello di guarnizione piatto da M32x1,5
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100 Pressacavi in plastica 183 kB

Disegni

Pressacavi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D

D1H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-121500con lunghezza filettatura standardM12x1,53-6,531815151,51,5 0,63 €
84100-161500con lunghezza filettatura standardM16x1,55-9,535,5820202,52,5 0,71 €
84100-201500con lunghezza filettatura standardM20x1,58-1336824243,53,5 0,92 €
84100-251500con lunghezza filettatura standardM25x1,511-17438292955 1,30 €
84100-321500con lunghezza filettatura standardM32x1,515-215010363655 1,90 €
84100-401500con lunghezza filettatura standardM40X1,519-28511046467,57,5 6,10 €
84100-161510con filettatura lungaM16x1,55-9,542,51520202,52,5 0,95 €
84100-201510con filettatura lungaM20x1,58-13431524243,53,5 1,37 €
84100-251510con filettatura lungaM25x1,511-175015292955 1,81 €
84100-321510con filettatura lungaM32x1,515-215515363655 3,17 €
84100-401510con filettatura lungaM40X1,519-28591846467,57,5 8,02 €