norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi esagonali per pressacavi EMC
84100-32

Dadi esagonali per pressacavi EMC

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Versione:nichelato.Nota:Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi EMC e accessori. Con bordi di taglio per tagliare rivestimenti a polvere o verniciati per un contatto ottimale con collegamento equipotenziale.Range di temperatura: Da -60 °C a +200 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-32 Dadi esagonali per pressacavi EMC 110 kB

Disegni

Dadi esagonali per pressacavi EMC

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HH1SW1Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-32-11215M12x1,53,52,8153,5 1,91 €
84100-32-11615M16x1,53,52,8193,5 2,78 €
84100-32-12015M20x1,53,73243,5 3,35 €
84100-32-12515M25x1,54,23,5306,7 3,63 €
84100-32-13215M32x1,54,743612 4,17 €
84100-32-14015M40X1,55,754613,57,76 €