|
|
03089 inchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-1903AJ | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,01 € | | 03089-1004AK | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 9,00 € | | 03089-1105AL | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,53 € | | 03089-1206A5 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,58 € | | 03089-1308A6 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 13,63 € | | 03089-1410A7 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 13,79 € | | 03089-1412AO | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,52 € | | 03089-1516A8 | A | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,08 € | | 03089-1903AJ84 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,01 € | | 03089-1004AK84 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 9,00 € | | 03089-1105AL84 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,53 € | | 03089-1206A584 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,58 € | | 03089-1308A684 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 13,63 € | | 03089-1410A784 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 13,79 € | | 03089-1412AO84 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,52 € | | 03089-1516A884 | A | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,08 € | | 03089-01903AJ | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,25 € | | 03089-01004AK | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 13,85 € | | 03089-01105AL | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,54 € | | 03089-01206A5 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,32 € | | 03089-01308A6 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,28 € | | 03089-01410A7 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,90 € | | 03089-01412AO | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,50 € | | 03089-01516A8 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,89 € | | 03089-01903AJ84 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,25 € | | 03089-01004AK84 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 13,85 € | | 03089-01105AL84 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,54 € | | 03089-01206A584 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,32 € | | 03089-01308A684 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,28 € | | 03089-01410A784 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,90 € | | 03089-01412AO84 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,50 € | | 03089-01516A884 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,89 € | | 03089-11903AJ | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,25 € | | 03089-11004AK | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 13,85 € | | 03089-11105AL | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,54 € | | 03089-11206A5 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,32 € | | 03089-11308A6 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,28 € | | 03089-11410A7 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,90 € | | 03089-11412AO | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,50 € | | 03089-11516A8 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,89 € | | 03089-11903AJ84 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,25 € | | 03089-11004AK84 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 13,85 € | | 03089-11105AL84 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,54 € | | 03089-11206A584 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,32 € | | 03089-11308A684 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,28 € | | 03089-11410A784 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,90 € | | 03089-11412AO84 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,50 € | | 03089-11516A884 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 51,89 € | | 03089-2903AJ | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,19 € | | 03089-2004AK | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 9,15 € | | 03089-2105AL | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,69 € | | 03089-2206A5 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,76 € | | 03089-2308A6 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 14,03 € | | 03089-2410A7 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 14,39 € | | 03089-2412AO | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,78 € | | 03089-2516A8 | B | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,46 € | | 03089-2903AJ84 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,19 € | | 03089-2004AK84 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 9,15 € | | 03089-2105AL84 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,69 € | | 03089-2206A584 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,76 € | | 03089-2308A684 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 14,03 € | | 03089-2410A784 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 14,39 € | | 03089-2412AO84 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,78 € | | 03089-2516A884 | B | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 27,46 € | | 03089-02903AJ | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,37 € | | 03089-02004AK | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,78 € | | 03089-02105AL | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,57 € | | 03089-02206A5 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 19,48 € | | 03089-02308A6 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,71 € | | 03089-02410A7 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 25,77 € | | 03089-02412AO | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,78 € | | 03089-02516A8 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53,69 € | | 03089-02903AJ84 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,37 € | | 03089-02004AK84 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,78 € | | 03089-02105AL84 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,57 € | | 03089-02206A584 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 19,48 € | | 03089-02308A684 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,71 € | | 03089-02410A784 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 25,77 € | | 03089-02412AO84 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,78 € | | 03089-02516A884 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53,69 € | | 03089-12903AJ | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,37 € | | 03089-12004AK | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,78 € | | 03089-12105AL | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,57 € | | 03089-12206A5 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 19,48 € | | 03089-12308A6 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,71 € | | 03089-12410A7 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 25,77 € | | 03089-12412AO | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,78 € | | 03089-12516A8 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53,69 € | | 03089-12903AJ84 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,37 € | | 03089-12004AK84 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,78 € | | 03089-12105AL84 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,57 € | | 03089-12206A584 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 19,48 € | | 03089-12308A684 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 24,71 € | | 03089-12410A784 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 25,77 € | | 03089-12412AO84 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37,78 € | | 03089-12516A884 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53,69 € | | 03089-3903AJ | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,56 € | | 03089-3004AK | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 11,33 € | | 03089-3105AL | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,96 € | | 03089-3206A5 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,29 € | | 03089-3308A6 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,89 € | | 03089-3410A7 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,07 € | | 03089-3412AO | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 25,53 € | | 03089-3516A8 | C | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,45 € | | 03089-3903AJ84 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,56 € | | 03089-3004AK84 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 11,33 € | | 03089-3105AL84 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,96 € | | 03089-3206A584 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,29 € | | 03089-3308A684 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,89 € | | 03089-3410A784 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,07 € | | 03089-3412AO84 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 25,53 € | | 03089-3516A884 | C | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,45 € | | 03089-03903AJ | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-03004AK | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-03105AL | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-03206A5 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-03308A6 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-03410A7 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-03412AO | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-03516A8 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-03903AJ84 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-03004AK84 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-03105AL84 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-03206A584 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-03308A684 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-03410A784 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-03412AO84 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-03516A884 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-13903AJ | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-13004AK | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-13105AL | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-13206A5 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-13308A6 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-13410A7 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-13412AO | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-13516A8 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-13903AJ84 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-13004AK84 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-13105AL84 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-13206A584 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-13308A684 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-13410A784 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-13412AO84 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-13516A884 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-4903AJ | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,68 € | | 03089-4004AK | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,45 € | | 03089-4105AL | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,14 € | | 03089-4206A5 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,49 € | | 03089-4308A6 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03089-4410A7 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,41 € | | 03089-4412AO | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 26,05 € | | 03089-4516A8 | D | acciaio | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 36,17 € | | 03089-4903AJ84 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,68 € | | 03089-4004AK84 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,45 € | | 03089-4105AL84 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,14 € | | 03089-4206A584 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,49 € | | 03089-4308A684 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03089-4410A784 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,41 € | | 03089-4412AO84 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 26,05 € | | 03089-4516A884 | D | acciaio | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 36,17 € | | 03089-04903AJ | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,32 € | | 03089-04004AK | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 17,05 € | | 03089-04105AL | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,45 € | | 03089-04206A5 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,74 € | | 03089-04308A6 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 29,65 € | | 03089-04410A7 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,95 € | | 03089-04412AO | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,31 € | | 03089-04516A8 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 68,64 € | | 03089-04903AJ84 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,32 € | | 03089-04004AK84 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 17,05 € | | 03089-04105AL84 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,45 € | | 03089-04206A584 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,74 € | | 03089-04308A684 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 29,65 € | | 03089-04410A784 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,95 € | | 03089-04412AO84 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,31 € | | 03089-04516A884 | D | acciaio inox | 1.4034 | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 68,64 € | | 03089-14903AJ | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,32 € | | 03089-14004AK | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 17,05 € | | 03089-14105AL | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,45 € | | 03089-14206A5 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,74 € | | 03089-14308A6 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 29,65 € | | 03089-14410A7 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,95 € | | 03089-14412AO | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,31 € | | 03089-14516A8 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 68,64 € | | 03089-14903AJ84 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,32 € | | 03089-14004AK84 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 17,05 € | | 03089-14105AL84 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,45 € | | 03089-14206A584 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,74 € | | 03089-14308A684 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 29,65 € | | 03089-14410A784 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,95 € | | 03089-14412AO84 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,31 € | | 03089-14516A884 | D | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 68,64 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|