norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES
41510

Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Barra di serraggio e battuta fissa in acciaio per utensili.
Morsetto a V in acciaio da cementazione.
Versione:Barra di serraggio e battuta fissa temprate e rettificate (HRC 55 ±2).
Morsetto V temprato e fosfatato.
Nota:I sistemi di bloccaggio multiplo possono essere collegati tramite diverse interfacce.
1. Bordo di serraggio laterale per kit di staffe di serraggio. Le staffe di serraggio possono essere fissate in una posizione a piacere.
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN.
3. Fori di alloggiamento Ø25 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 200 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per l'allineamento longitudinale e trasversale su tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.

Sono disponibili tre diverse versioni:
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa ES / 41510.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa DS / 41510-10.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un lato con ganascia fissa ES / 41510-20.
Dati tecnici:Larghezza del sistema 50
Forza di serraggio massima: 10 kN
Coppia di serraggio massima: 30 Nm

Larghezza del sistema 72
Forza di serraggio massima: 20 kN
Coppia di serraggio massima: 50 Nm

Larghezza del sistema 100
Forza di serraggio massima: 30 kN
Coppia di serraggio massima: 65 Nm
Utilizzo:È possibile montare più sistemi di bloccaggio multiplo con lunghezze diverse uno dietro l'altro o uno accanto all'altro. La dentatura di precisione consente un posizionamento estremamente preciso delle ganasce fisse. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Azionando la vite di serraggio nei morsetti a V, i segmenti di bloccaggio si muovono e spingono il pezzo contro le ganasce fisse.
Vantaggi:Universale e flessibile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È anche possibile serrare pezzi di grandi dimensioni uno accanto all'altro su diversi sistemi di bloccaggio multiplo.
Accessori:Bulloni di fissaggio 42208.
Viti a testa cilindrica 07160.
Viti a colletto 07533-12045 / 07533-16055.
Appoggi 41505.
Ganasce di supporto con sovrametallo 41505-02.
Ganasce di supporto con prisma 41505-04.
Finecorsa pezzo 41505-10.
Distanziatori 41505-12.
Kit di staffe di serraggio 41505-15.
Tasselli a T 41505-17.
Tassello di guida 03240.
Fornitura1 guida di serraggio
Il numero di morsetti a cuneo e di ganasce fisse dipende dalle dimensioni del sistema (vedere tabella).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41510 Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES 513 kB
 Nota tecnica per sistema di bloccaggio multiplo 1,9 MB

Disegni

Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

Versione 1LHL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41510-0503000150liscio3007544,550,596200----301030 1.317,90 €
41510-0504000150liscio4007544,550,596200288300--301030 1.462,80 €
41510-0505000150liscio5007544,550,596200288400--301030 1.675,55 €
41510-0506000150liscio6007544,550,596200288400500-301030 1.797,45 €
41510-0507000150liscio7007544,550,596200288400560600301030 1.944,65 €
41510-0503000250zigrinato3007544,550,596200----301030 1.452,45 €
41510-0504000250zigrinato4007544,550,596200288300--301030 1.597,35 €
41510-0505000250zigrinato5007544,550,596200288400--301030 1.811,25 €
41510-0506000250zigrinato6007544,550,596200288400500-301030 1.933,15 €
41510-0507000250zigrinato7007544,550,596200288400560600301030 2.078,05 €
41510-0724000172liscio400112616896200288300--402050 1.745,70 €
41510-0725000172liscio500112616896200288400--402050 2.012,50 €
41510-0726000172liscio600112616896200288400500-402050 2.142,45 €
41510-0727000172liscio700112616896200288400560600402050 2.366,70 €
41510-0724000272zigrinato400112616896200288300--402050 1.850,35 €
41510-0725000272zigrinato500112616896200288400--402050 2.117,15 €
41510-0726000272zigrinato600112616896200288400500-402050 2.247,10 €
41510-0727000272zigrinato700112616896200288400560600402050 2.470,20 €
41510-10040001100liscio400114,6717896200288300--443065 2.482,85 €
41510-10050001100liscio500114,6717896200288400--443065 2.780,70 €
41510-10060001100liscio600114,6717896200288400500-443065 2.956,65 €
41510-10070001100liscio700114,6717896200288400560600443065 3.182,05 €
41510-10040002100zigrinato400114,6717896200288300--443065 2.633,50 €
41510-10050002100zigrinato500114,6717896200288400--443065 2.931,35 €
41510-10060002100zigrinato600114,6717896200288400500-443065 3.106,15 €
41510-10070002100zigrinato700114,6717896200288400560600443065 3.332,70 €
N. ordineBVersione 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41510-0503000150liscio3002512201617,511M5M6502512161030 1.317,90 €
41510-0504000150liscio4002512201617,511M5M6502512161030 1.462,80 €
41510-0505000150liscio5002512201617,511M5M6502512161030 1.675,55 €
41510-0506000150liscio6002512201617,511M5M6502512161030 1.797,45 €
41510-0507000150liscio7002512201617,511M5M6502512161030 1.944,65 €
41510-0503000250zigrinato3002512201617,511M5M6502512161030 1.452,45 €
41510-0504000250zigrinato4002512201617,511M5M6502512161030 1.597,35 €
41510-0505000250zigrinato5002512201617,511M5M6502512161030 1.811,25 €
41510-0506000250zigrinato6002512201617,511M5M6502512161030 1.933,15 €
41510-0507000250zigrinato7002512201617,511M5M6502512161030 2.078,05 €
41510-0724000172liscio4002516261617,511M6M672401523,52050 1.745,70 €
41510-0725000172liscio5002516261617,511M6M672401523,52050 2.012,50 €
41510-0726000172liscio6002516261617,511M6M672401523,52050 2.142,45 €
41510-0727000172liscio7002516261617,511M6M672401523,52050 2.366,70 €
41510-0724000272zigrinato4002516261617,511M6M672401523,52050 1.850,35 €
41510-0725000272zigrinato5002516261617,511M6M672401523,52050 2.117,15 €
41510-0726000272zigrinato6002516261617,511M6M672401523,52050 2.247,10 €
41510-0727000272zigrinato7002516261617,511M6M672401523,52050 2.470,20 €
41510-10040001100liscio4002516261617,511M6M87242,61523,53065 2.482,85 €
41510-10050001100liscio5002516261617,511M6M87242,61523,53065 2.780,70 €
41510-10060001100liscio6002516261617,511M6M87242,61523,53065 2.956,65 €
41510-10070001100liscio7002516261617,511M6M87242,61523,53065 3.182,05 €
41510-10040002100zigrinato4002516261617,511M6M87242,61523,53065 2.633,50 €
41510-10050002100zigrinato5002516261617,511M6M87242,61523,53065 2.931,35 €
41510-10060002100zigrinato6002516261617,511M6M87242,61523,53065 3.106,15 €
41510-10070002100zigrinato7002516261617,511M6M87242,61523,53065 3.332,70 €
N. ordineBVersione 1LF
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
NK =
numero di
morsetti a V
NF =
numero di
ganasce fisse
NW =
numero di
pezzi da lavorare
CADAcc.PrezzoOrdinare
41510-0503000150liscio300M10x30M12x25234 1.317,90 €
41510-0504000150liscio400M10x30M12x25234 1.462,80 €
41510-0505000150liscio500M10x30M12x25234 1.675,55 €
41510-0506000150liscio600M10x30M12x25234 1.797,45 €
41510-0507000150liscio700M10x30M12x25234 1.944,65 €
41510-0503000250zigrinato300M10x30M12x25234 1.452,45 €
41510-0504000250zigrinato400M10x30M12x25234 1.597,35 €
41510-0505000250zigrinato500M10x30M12x25234 1.811,25 €
41510-0506000250zigrinato600M10x30M12x25234 1.933,15 €
41510-0507000250zigrinato700M10x30M12x25234 2.078,05 €
41510-0724000172liscio400M14X1,5X50M16x40122 1.745,70 €
41510-0725000172liscio500M14X1,5X50M16x40122 2.012,50 €
41510-0726000172liscio600M14X1,5X50M16x40122 2.142,45 €
41510-0727000172liscio700M14X1,5X50M16x40122 2.366,70 €
41510-0724000272zigrinato400M14X1,5X50M16x40122 1.850,35 €
41510-0725000272zigrinato500M14X1,5X50M16x40122 2.117,15 €
41510-0726000272zigrinato600M14X1,5X50M16x40122 2.247,10 €
41510-0727000272zigrinato700M14X1,5X50M16x40122 2.470,20 €
41510-10040001100liscio400M14X1,5X50M16x40122 2.482,85 €
41510-10050001100liscio500M14X1,5X50M16x40122 2.780,70 €
41510-10060001100liscio600M14X1,5X50M16x40122 2.956,65 €
41510-10070001100liscio700M14X1,5X50M16x40122 3.182,05 €
41510-10040002100zigrinato400M14X1,5X50M16x40122 2.633,50 €
41510-10050002100zigrinato500M14X1,5X50M16x40122 2.931,35 €
41510-10060002100zigrinato600M14X1,5X50M16x40122 3.106,15 €
41510-10070002100zigrinato700M14X1,5X50M16x40122 3.332,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83