norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES
41505-02

Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:trattato termicamente (HRC32).Nota:Ganasce di supporto con sovrametallo fisse DS e ES per lavorazioni dedicate e su specifica del cliente.Utilizzo:Le ganasce di supporto vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.Vantaggi:Le ganasce di supporto trattate possono essere riutilizzate per serie successive.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41505-02 Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES 263 kB

Disegni

Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
LB

HB1B2D1
per vite
DIN 912
CADAcc.PrezzoOrdinare
41505-02-0501750175025305M5 32,96 €
41505-02-0502750278025305M5 41,20 €
41505-02-0721972197240448M6 46,14 €
41505-02-07230723011540448M6 51,84 €
41505-02-1002510025100436410M8 50,06 €
41505-02-1003510035150436410M8 60,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83